Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-DKR-ZRE-08B-1-C45 - Pignoni doppi ZRE per due catene a rulli singoli DIN ISO 606 (ex DIN 8187), 2 x ISO 08 B-1, passo 1/2 x 5/16
Lista materiale
12542300
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio
MAT
Materiale
Acciaio C45, non temprato
DINISO
DIN ISO 606 - Denominazione
2 x ISO 08 B-1
AUSF
Esecuzione
ZRE
Z
Numero di denti
DA
Da quando
mm
D
d
mm
B
15 mm
DG
dg
mm
L
30 mm
M
22.8 mm
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D