Nederlands
polski
中文
English
10800000GLH
MÄDLER
Drive Element
Roller Chains
Single-Strand Roller Chains
Single-Strand Roller Chains, similar to DIN ISO 606 (formerly DIN 8187), with straight plates
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_ae_din8187_gl/e-rk_ae_din8187_gl.prj},{NB=10800000GLH},{DINISONR=16 B-1-GLH},{ARTNR=10800000GLH},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=-},{BZ=Einfach-Rollenketten ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187), mit geraden Laschen},{PB1=25,4 x 17,02},{ZOLL=1\" x 17,02mm},{P=25.400},{B1=17.02},{H3=24.00},{LS1=4.150},{LS2=3.100},{RD=15.88},{BD=8.28},{B4=36.1},{B7=3.0},{BK=60.0},{GEW=3.49},{BU=10.75},{LS=4.15 / 3.1},{SZL=0.065},{TN=bo_e-rk_glh_16_B-1},{CTN=73151190},{PPATH=e-rk_din8187_gl_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN ISO 606-E-RK-GL-ST - Single-Strand Roller Chains, similar to DIN ISO 606 (formerly DIN 8187), with straight plates
Bill of material
10800000GLH
DINISONR
DIN ISO-No.
16 B-1-GLH
16 B-1-GLH
ARTNR
Product No.
10800000GLH
10800000GLH
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Special chain steels
HW
Note
-
-
BZ
Designation
Single-Strand Roller Chains, similar to DIN ISO 606 (formerly DIN 8187), with straight plates
PB1
p x b1 min. - Pitch x Inner Width
25,4 x 17,02
25,4 x 17,02
mm
ZOLL
p x b1min. - Pitch x Inner Width
1" x 17,02mm
1" x 17,02mm
Inch
P
p - Pitch
25.400
25.400
mm
B1
b1 min.
17.02
17.02
mm
H3
h max. - Plate Height
24.00
24.00
mm
LS1
max. s1
4.150
4.150
mm
LS2
max. s2
3.100
3.100
mm
RD
d1 - Roller-Ø
15.88
15.88
mm
BD
d2 - Bolt-Ø
8.28
8.28
mm
B4
b4 - Width over pin
36.1
36.1
mm
B7
b7 - Projection over Link 1) - Maximum values at the connecting link
3.0
3.0
mm
BK
min. Breaking Load
60.0
60.0
kN
GEW
Weight
3.49
3.49
kg/m
SZL
0.065
mm
CTN
Customs tariff number
73151190
73151190
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D