您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
10700331
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
带扣件的单滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfach_rk_m_befestigungselementen/fvg_m1_s_fl_diniso606.prj},{NB=0_10700331},{DINISONR=12 B-1},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=* Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN und können geringfügig abweichen.},{AUSF=Federverschlussglied M1 mit schmalen Flachlaschen},{EOB=0},{P=19.050},{H5=21.0},{G=26.6},{D4=6.6},{B=16.0},{S=1.8},{B3=15.75},{GEW=28.0},{ARTNR1=10700332},{BB=33.8},{RD=12.07},{BD=5.72},{B1=11.68},{B2=15.62},{B4=22.7},{B7=4.6},{H3=16.13},{WF=0.90},{BDF=4.7},{TN=bo_fvg_m_s_e_fl_12},{CTN=73151900},{PPATH=fvg_m_s_fl_din8187-2_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-E-RK-FVG-FL-M1 - 带有类似于DIN ISO 606的窄平链接板的弹簧紧固件M1
明细表
10700331
DINISONR
DIN ISO编号
12 B-1
12 B-1
ARTNR
产品编号
10700331
10700331
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
特殊链条钢
HW
备注
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差。
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差。
AUSF
版本
带窄平链接板的弹簧扣件M1
EOB
单侧/双侧
片面的
两边都是
片面的
两边都是
P
p
19.050
19.050
mm
H5
h5
21.0
21.0
mm
G
G*
26.6
26.6
mm
D4
d4
6.6
6.6
mm
B
B*
16.0
16.0
mm
S
s min.*
1.8
1.8
mm
B3
b3 - 外链板之间的最小宽度
15.75
15.75
mm
GEW
重量
28.0
28.0
g
CTN
海关税则号
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D